Project : | PSoC 4 BLE - Find Me |
Build Time : | 05/01/20 15:37:59 |
Device : | CYBLE-212020-01 |
Temperature : | -40C - 85C |
VDDA_1 : | 3.30 |
VDDA_CTB : | 3.30 |
VDDD_0 : | 3.30 |
VDDIO_0 : | 3.30 |
VDDIO_1 : | 3.30 |
VDDIO_2 : | 3.30 |
VDDR_BGLS : | 3.30 |
VDDR_HF : | 3.30 |
VDDR_HLS : | 3.30 |
VDDR_LF : | 3.30 |
VDDR_SYN : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
Clock(FFB) | Clock(FFB) | 1.000 kHz | 1.000 kHz | N/A | |
CyECO | CyECO | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyHFCLK | CyHFCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
Clock | CyHFCLK | 1.000 kHz | 1.000 kHz | N/A | |
CyILO | CyILO | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyLFCLK | CyLFCLK | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A | |
CyRouted1 | CyRouted1 | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CySYSCLK | CySYSCLK | 48.000 MHz | 48.000 MHz | N/A | |
CyWCO | CyWCO | 32.768 kHz | 32.768 kHz | N/A |
Source | Destination | Delay (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\PWM:cy_m0s8_tcpwm_1\/line_compl | Pin_LED(0)_PAD | 15.939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|