Project : | EmptyPSOC3 |
Build Time : | 10/16/13 17:42:17 |
Device : | CY8C5868AXI-LP035 |
Temperature : | -40C - 85/125C |
Vdda : | 5.00 |
Vddd : | 5.00 |
Vio0 : | 5.00 |
Vio1 : | 5.00 |
Vio2 : | 5.00 |
Vio3 : | 5.00 |
Voltage : | 5.0 |
Vusb : | 5.00 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
CyILO | CyILO | 1.000 kHz | 1.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 3.000 MHz | 3.000 MHz | N/A | |
CyMASTER_CLK | CyMASTER_CLK | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyBUS_CLK | CyMASTER_CLK | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A | |
CyPLL_OUT | CyPLL_OUT | 24.000 MHz | 24.000 MHz | N/A |