Project : | OLED_Display |
Build Time : | 09/12/22 15:50:50 |
Device : | CY8C6347BZI-BLD53 |
Temperature : | -40C |
VBACKUP : | 3.30 |
VDDA : | 3.30 |
VDDA_CSD : | 3.30 |
VDDD : | 3.30 |
VDDIO_0 : | 3.30 |
VDDIO_0_RCV : | 3.30 |
VDDIO_1 : | 3.30 |
VDDIO_A : | 3.30 |
VDDQ : | 3.30 |
VDDR_HVL_2 : | 3.30 |
VDDR_HVL_3 : | 3.30 |
VDD_NS : | 3.30 |
Voltage : | 3.3 |
vddd : | 3.30 |
Clock | Domain | Nominal Frequency | Required Frequency | Maximum Frequency | Violation |
---|---|---|---|---|---|
CyClk_Fast | CyClk_Fast | 100.000 MHz | 100.000 MHz | N/A | |
CyClk_HF0 | CyClk_HF0 | 100.000 MHz | 100.000 MHz | N/A | |
CyClk_LF | CyClk_LF | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyClk_Peri | CyClk_Peri | 50.000 MHz | 50.000 MHz | N/A | |
CyClk_Slow | CyClk_Peri | 50.000 MHz | 50.000 MHz | N/A | |
I2COLED_SCBCLK | CyClk_Peri | 1.563 MHz | 1.563 MHz | N/A | |
CyFLL | CyFLL | 100.000 MHz | 100.000 MHz | N/A | |
CyILO | CyILO | 32.000 kHz | 32.000 kHz | N/A | |
CyIMO | CyIMO | 8.000 MHz | 8.000 MHz | N/A | |
CyPeriClk_App | CyPeriClk_App | 50.000 MHz | 50.000 MHz | N/A |